Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Onduleurs recommandés

Onduleurs recommandés pour Enregistreur de données Habitat:

Monophasé
Onduleurs string monophasés de 2 à 6 kW spécialement conçus pour les installations sur toits de bâtiments résidentiels et commerciales de petite taille.

PVI-3.0/3.6/4.2 (Europe, Asie-Pacifique)
L’onduleur le plus courant pour les installations sur bâtiments résidentiels est parfait pour une maison particulière. Cet onduleur string monophasé, adapté aux systèmes solaires typiquement utilisés sur les toits des habitations résidentielles, permet aux propriétaires de maximiser la production énergétique en fonction de la taille de leur installation.

PVI-3.8/4.6 (isolé galvaniquement)
Cet onduleur isolé galvaniquement est optimisé pour les systèmes sur habitations résidentielles requérant une mise à la terre de l’installation photovoltaïque (modules à couches minces, par ex.). Cet onduleur peut être installé dans le monde entier. Il peut, sur place, être réglé pour s’adapter aux Grid Codes locaux et à la langue du pays.

PVI-2000 Outdoor - Obsolète
L’onduleur compact sans transformateur extérieur pour habitations résidentielles a un excellent degré d’efficacité de 95,5% maximum. Le MPP-Tracker rapide permet la recherche en temps réel du point de puissance maximal et améliore ainsi la production d’énergie.

PVI-2000, PVI-3600 - Obsolète
Prévu pour une installation en intérieur,ce petit onduleur string pour installation en bâtiments résidentiels fonctionne au mieux avec les petites installations photovoltaïques montés sur les toits d’habitations. Très compact, mince, léger et facile à installer, cet onduleur est la solution économique pour les propriétaires d’installation photovoltaïque ou les utilisateurs requérant un appareil simple.

PVI-5000/6000-TL-OUTD (EMEA Et APAC)
Cet onduleur pour installations photovoltaïques privées et commerciales de petite taille sert une niche spécifique de la gamme de produits Aurora fournissant de 5 à 25 kW.

UNO-2.0/2.5-I
Les modèles UNO-2.0-I et UNO-2.5-I sont les nouveaux onduleurs string monophasés de cette gamme. Un nouveau design pour un onduleur rempli de la technologie éprouvée et performante d’ABB. Une nouvelle chambre de dissipateur thermique et un écran sur sa face avant sont certaines des nouvelles caractéristiques de cet onduleur.


Onduleurs recommandés pour Enregistreur de données Commerce:

Monophasé
Onduleurs string monophasés de 2 à 6 kW spécialement conçus pour les installations sur toits de bâtiments résidentiels et commerciales de petite taille.

PVI-3.0/3.6/4.2 (Europe, Asie-Pacifique)
L’onduleur le plus courant pour les installations sur bâtiments résidentiels est parfait pour une maison particulière. Cet onduleur string monophasé, adapté aux systèmes solaires typiquement utilisés sur les toits des habitations résidentielles, permet aux propriétaires de maximiser la production énergétique en fonction de la taille de leur installation.

PVI-3.8/4.6 (isolé galvaniquement)
Cet onduleur isolé galvaniquement est optimisé pour les systèmes sur habitations résidentielles requérant une mise à la terre de l’installation photovoltaïque (modules à couches minces, par ex.). Cet onduleur peut être installé dans le monde entier. Il peut, sur place, être réglé pour s’adapter aux Grid Codes locaux et à la langue du pays.

PVI-2000 Outdoor - Obsolète
L’onduleur compact sans transformateur extérieur pour habitations résidentielles a un excellent degré d’efficacité de 95,5% maximum. Le MPP-Tracker rapide permet la recherche en temps réel du point de puissance maximal et améliore ainsi la production d’énergie.

PVI-2000, PVI-3600 - Obsolète
Prévu pour une installation en intérieur,ce petit onduleur string pour installation en bâtiments résidentiels fonctionne au mieux avec les petites installations photovoltaïques montés sur les toits d’habitations. Très compact, mince, léger et facile à installer, cet onduleur est la solution économique pour les propriétaires d’installation photovoltaïque ou les utilisateurs requérant un appareil simple.

PVI-5000/6000-TL-OUTD (EMEA Et APAC)
Cet onduleur pour installations photovoltaïques privées et commerciales de petite taille sert une niche spécifique de la gamme de produits Aurora fournissant de 5 à 25 kW.

UNO-2.0/2.5-I
Les modèles UNO-2.0-I et UNO-2.5-I sont les nouveaux onduleurs string monophasés de cette gamme. Un nouveau design pour un onduleur rempli de la technologie éprouvée et performante d’ABB. Une nouvelle chambre de dissipateur thermique et un écran sur sa face avant sont certaines des nouvelles caractéristiques de cet onduleur.

Triphasé
Onduleurs string solaires triphasés de 5,8 kW et plus, spécialement conçus pour les installations commerciales.

PVI-6.0/8.0-TL-OUTD - Obsolète
Ces onduleurs triphasés non isolés galvaniquement de 6,0 à 8,0 kW sont parfaits pour les installations sur toits de bâtiments résidentiels. Les plus petit des onduleurs triphasés complète la gamme dans laquelle on retrouve les onduleurs sans transformateur 10,0 ou 12,5 kW leaders du secteur.

PVI-10.0/12.0-I-OUTD (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique)
Cet onduleur isolé galvaniquement est optimisé pour les installations photovoltaïques (modules à couches minces, par ex.) requérant une mise à la terre. Cet onduleur peut être installé dans le monde entier. Il peut, sur place, être réglé pour s’adapter aux Grid Codes locaux et à la langue du pays.

PVI-10.0/12.5
Cet onduleur triphasé non isolé galvaniquement de 10,0 ou 12,5 kW est leader de sa catégorie et a officiellement reçu la note «A +» du magazine Photon. C’est un des onduleurs string triphasés les plus vendus dans le secteur du photovoltaïque.

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Ce nouvel onduleur triphasé pour installations sur toits de bâtiments résidentiels est disponible en trois niveaux de puissance nominale: 5,8, 7,5 et 8,5 kW. Les onduleurs compacts sans transformateur TRIO, nouveaux membres de cette gamme, se caractérisent par leur puissance, leur convivialité et les possibilités d’installation, de surveillance et de régulation facilitées.

TRIO-20.0/27.6-TL
Nouveau membre de la gamme TRIO d’ABB, cet onduleur triphasé comble dans son nouveau design une lacune du marché du photovoltaïque commercial. Ce nouvel onduleur triphasé intègre la technologie perfectionnée qui a posé de nouveaux jalons en matière d’efficacité et est utilisée dans les PVI-10.0 et 12.5, les onduleurs triphasés les plus répandus dans le monde.


Onduleurs recommandés pour Enregistreur de données Max:

Triphasé
Onduleurs string solaires triphasés de 5,8 kW et plus, spécialement conçus pour les installations commerciales.

PVI-6.0/8.0-TL-OUTD - Obsolète
Ces onduleurs triphasés non isolés galvaniquement de 6,0 à 8,0 kW sont parfaits pour les installations sur toits de bâtiments résidentiels. Les plus petit des onduleurs triphasés complète la gamme dans laquelle on retrouve les onduleurs sans transformateur 10,0 ou 12,5 kW leaders du secteur.

PVI-10.0/12.0-I-OUTD (Europe, Asie-Pacifique)
Cet onduleur isolé galvaniquement est optimisé pour les installations photovoltaïques (modules à couches minces, par ex.) requérant une mise à la terre. Cet onduleur peut être installé dans le monde entier. Il peut, sur place, être réglé pour s’adapter aux Grid Codes locaux et à la langue du pays.

PVI-10.0/2,5
Cet onduleur triphasé non isolé galvaniquement de 10,0 ou 12,5 kW est leader de sa catégorie et a officiellement reçu la note «A +» du magazine Photon. C’est un des onduleurs string triphasés les plus vendus dans le secteur du photovoltaïque.

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Ce nouvel onduleur triphasé pour installations sur toits de bâtiments résidentiels est disponible en trois niveaux de puissance nominale: 5,8, 7,5 et 8,5 kW. Les onduleurs compacts sans transformateur TRIO, nouveaux membres de cette gamme, se caractérisent par leur puissance, leur convivialité et les possibilités d’installation, de surveillance et de régulation facilitées.

TRIO-20.0/27.6-TL
Nouveau membre de la gamme TRIO d’ABB, cet onduleur triphasé comble dans son nouveau design une lacune du marché du photovoltaïque commercial. Ce nouvel onduleur triphasé intègre la technologie perfectionnée qui a posé de nouveaux jalons en matière d’efficacité et est utilisée dans les PVI-10.0 et 12.5, les onduleurs triphasés les plus répandus dans le monde.

PVI-55.0/110.0/165.0/220.0/275.0/330.0
Ces onduleurs sont conçus pour le secteur commerçant et les applications solaires et les installations industrielles de grande taille.

PVI-134.0/200.0/267.0/334.0/400.0-TL
Nouveau système d’onduleur à base de modules amovibles de 67 kW.

PVI-Central-US-250/300 - Obsolète
Onduleur central à indice de protection NEMA3R avec une puissance de 250 et 300 kW pour applications commerciales.

ULTRA-700/1050/1400 (Europe, Asie-Pacifique)
Le nouveau Ultra 1.4 MW, le plus grand onduleur solaire d’ABB, a été conçu pour les centrales solaires de grande taille.

PVS800
Les onduleur central PVS8000 sont destinés aux intégrateurs système et utilisateurs finaux nécessitant des onduleurs solaires hautes performances pour centrales photovoltaïques de grandes tailles. Ils ont une plage de puissance d’au maximum 1 MW.