Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE, PLUS

ABB propose des interfaces et des accessoires pour le transfert de données des onduleurs PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE PLUS et des onduleurs solaires.

PVI-PMU

Commande des puissances active et réactive selon EEG 2009 §6 et BDEW

  • 4 entrées numériques et 2 entrées analogiques de commande des puissances active et réactive
  • Intégration simple avec systèmes de surveillance de commande avec deux interfaces RS485
  • Commande de jusqu’à 32 onduleurs ou modules 55 kW
  • Livré avec un transformateur d’alimentation électrique

Convertisseur de protocole PVI-RS485-MODBUS

Convertisseur de protocole Aurora en Modbus RTU ou Modbus TCP

  • Raccordement de jusqu’à 32 onduleurs ou modules 55 kW
  • Connexion bus Multi-drop par RTU
  • Transformateur 50 Hz et câble livrés
  • Contrôle des puissances active et réactive pour certains modèles Modbus RTU

Convertisseur port série PVI-USB-RS232_485

Pour l’interface sérielle par connexion RS485 entre onduleurs solaires et ordinateur

  • Systèmes d'exploitation pris en charge: Win XP, Win 7 et Linux
  • Fonctionne avec les onduleurs centraux et string
  • Pas besoin d’alimentation électrique externe (alimentation par la prise USB)

Compatible avec les programmes ABB:

  • Aurora Communicator - Surveillance d’onduleurs centraux et string
  • Aurora CVI Central - Configuration et surveillance d’onduleurs centraux
  • Aurora Installer - Configuration et surveillance
  • Aurora Stringcomb Installer - Configuration et surveillance de PVI-STRINGCOMB
  • Aurora Manager - Logiciel de configuration et de surveillance

Informations complémentaires

Loading documents