You can view this page in:

Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

PVS-100/120-TL

La solution parfaite pour optimiser la rentabilité de vos capitaux

Le PVS-100/120-TL est un onduleur string triphasé ABB avec connexion au cloud.
Il est la solution idéale pour les installations photovoltaïques décentralisées économiques pour les surfaces libres ou les applications commerciales sur toit de grande taille

La plateforme complètement renouvelée comprend des onduleurs string performants avec des puissances jusqu’à 120 kW, avec pour objectif de maximiser la rentabilité de vos capitaux investis dans les installations décentralisées de grande taille sur surfaces libres et sur toit.
Avec ses six trackers MPP, le rendement énergétique est aussi optimisé pour les zones d’ombre.

La possibilité de les monter horizontalement ou verticalement donne de la flexibilité aux installations sur sol ou sur toit.

Informations complémentaires

Loading documents