Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Cette page est disponible en version

Station d'onduleurs PVS800-IS

De 1,75 à 3,6 MW

La station d'onduleurs ABB pour les onduleurs centraux PVS800 est une solution compacte prête à l'emploi conçue pour la production d'énergie solaire à grande échelle. Une station abrite deux ou trois onduleurs centraux PVS800 avec puissance auxiliaireintégrée, systèmes de surveillance et filtration del'air. Cela permet une connexionsimple et rapide à une station de transformateur à moyenne tension (MT).

Le boîtier est basé sur un conteneur d'expédition standard, isolé et en acier. Le paquet total ne pèse que 10 à 16 tonnes, selon la puissance nominale. La solution optimisée pour le conteneur d'expédition assure une transportabilité économique et sûre sur le site.

La conception de la station d'onduleurs ABB capitalise sur la longue expérience d'ABB dans le développement et la fabrication de sous-stations secondaires pour les services électriques et les principaux utilisateurs finaux dans le monde entier dans les installations classiques de transmission de puissance.

Points forts

  • Technologie éprouvée et composants fiables
  • Conception compacte et robuste
  • Habitacle de travail protégé
  • Connexion simple à une station MT
  • Système de distribution de puissance auxiliaire intégrée
  • Préfiltration d'air intégrée à deux étages pour une maintenance réduite
  • Service de cycle de vie et assistance grâce au vaste réseau de services globaux d'ABB

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens connexes

Loading documents