Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Cette page est disponible en version

TRIO-50.0/60.0-TL-OUTD

L'onduleur TRIO-50.0/60.0 représente la solution triphasée d'ABB’s pour des grands systèmes photovoltaïques décentralisés et rentables pour les applications commerciales et utilitaires.

Elle combine l'avantage de performance et de prix d'un onduleur central avec la flexibilité et la facilité d'installation d'un onduleur de branche.

Conception modulaire

TRIO-50.0/60.0 a une conception modulaire de paysage afin de garantir une flexibilité maximale. Les compartiments séparés et configurables AC et DC augmentent la facilité d'installation et de maintenance avec leur capacité à rester séparément câblés à partir du module onduleur à l'intérieur du système.

Flexibilité de l'installation

Le système de refroidissement par air pulsé, conçu pour une maintenance simple et rapide, permet une flexibilité maximale de l'installation.

Points forts

  • Topologie sans transformateur
  • Chaque onduleur est réglé sur des codes de réseau spécifiques qui peuvent être sélectionnés directement dans le champ
  • Les compartiments séparés AC et DC sont disponibles sous différentes configurations
  • Large gamme d'entrée
  • Installation verticale et horizontale

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens connexes

Vidéos

Loading documents