Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Cette page est disponible en version

PVI-10.0/12.5

Conçu pour un usage commercial, cet onduleur triphasé est très unique dans sa capacité à contrôler les performances des panneaux photovoltaïques, en particulier pendant les périodes de conditions météorologiques variables.

Cet appareil sans transformateur possède deux MPPT indépendants et un niveau d'efficacité allant jusqu'à 97,7%. La large plage de tension d'entrée permet à l'onduleur de s'adapter aux installations à faible puissance avec une taille de chaîne réduite. Il est disponible avec un interrupteur CC optionnel entièrement intégré, un fusible et une fonction de déconnexion CC à distance et de fusible. L'unité est exempte de condensateurs électrolytiques, ce qui permet une durée de vie plus longue du produit.

Points forts

  • Véritable topologie de pont triphasé pour convertisseur de sortie CC/CA
  • Topologie sans transformateur
  • Chaque onduleur est réglé sur des codes de grille spécifiques qui peuvent être sélectionnés dans le champ
  • Large plage d'entrée
  • Installation verticale et horizontale

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens connexes

Vidéos

Loading documents