Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Cette page est disponible en version

PVS-50/60-TL

Le PVS-50/60-TL est l’onduleur triphasé connecté au Cloud d’ABB qui permet, pour les applications résidentielles et commerciales, d’installer de grands systèmes photovoltaïques décentralisés économiques.

Conception compacte
Grâce aux choix technologiques ayant pour but d’optimiser le temps d’installation et les coûts, la conception du produit dispose d’un module d’alimentation et d’une boîte de câblage intégrés à un châssis compact unique, permettant ainsi de réduire les ressources d’installation et les coûts nécessaires.

Facilité d’installation
Le montage à la verticale ou à l’horizontale confère une plus grande souplesse pour un montage en toiture ou au sol.

Caractéristiques avancées du Cloud
L’accès sans fil standard à n’importe quel appareil mobile permet de faciliter et d’accélérer la configuration de l’onduleur et de l’installation.  

Caractéristiques principales

  • Accès facile à la boîte de câblage grâce aux charnières et aux verrous à came placés sur le couvercle
  • Module d’alimentation et boîte de câblage intégré à un châssis compact
    Interface Wi-Fi pour la mise en service et la configuration
  • Surveillance à distance et mise à jour du micrologiciel par le biais de la plateforme Cloud d’ABB (enregistreur gratuit)
  • Altitude de fonctionnement améliorée. Peut fonctionner jusqu’à 4 000 m d’altitude
  • Algorithme de contrôle dynamique intégré

Related links

Loading documents