Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Cette page est disponible en version

TRIO-20.0-TL/27.6-TL

L'onduleur commercial triphasé offre plus de flexibilité et de contrôle aux installateurs qui ont de grandes installations avec des aspects ou des orientations variés.

La section à double entrée contenant deux suivis du point maximal de puissance indépendants (MPPT) permet une extraction d'énergie optimale à partir de deux sous-réseaux orientés dans différentes directions.

Le TRIO dispose d'un algorithme MPPT rapide et précis pour un suivi de puissance réel et une meilleure valorisation énergétique.

REMARQUE: Si vous installez un système PV à l'aide de TRIO en Amérique du Nord, vérifiez que le module PV sélectionné est répertorié pour être utilisé dans des systèmes 1000Vdc conformément aux codes électriques locaux.

Points forts
  • Véritable topologie de pont triphasé pour convertisseur de sortie CC/CA
  • Topologie sans transformateur
  • Chaque onduleur est réglé sur des codes de grille spécifiques qui peuvent être sélectionnés dans le champ
  • Boîte de câblage détachable pour permettre une installation facile
  • Large plage d'entrée
  • Convertisseur de puissance sans électrolyte pour augmenter l'espérance de vie et la fiabilité à long terme

Liens connexes

Vidéos

Loading documents