Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Cette page est disponible en version

REACT 2

Grâce à la nouvelle solution de stockage énergétique REACT 2 d’ABB, il est possible de répondre à 90% des besoins énergétiques. Grâce à sa conception modulaire, le REACT 2, un convertisseur connecté au réseau avec stockage sur batterie, il est capable de stocker jusqu’à 12 Kwh d’énergie utilisable, pour approvisionner les habitations de manière croissante. 

L’énergie solaire produite en journée qui n’est pas utilisée immédiatement est stockée dans une batterie Li§ion haut voltage, pour être utilisée ultérieurement. Cette solution modulaire peut évoluer avec les besoins d’un ménage, passant de 4 à 12 Kwh, et peut donc réduire nettement la consommation énergétique extérieure en fournissant jusqu’à 90% des besoins énergétiques propres.

Le nouveau REACT 2 comporte une batterie Li-ion durable. Cette nouvelle gamme est disponible avec un convertisseur monophasé de 5 kW ou 3,6 kW. Comme le système est équipé d’une batterie haut voltage (200V), la fiabilité est accrue, avec jusqu’à 10% d’efficacité du système en plus par rapport aux alternatives fonctionnant avec de plus bas voltages. Grâce à la possibilité d’une alimentation AC et DC, le REACT 2 constitue la solution idéale pour les nouveaux systèmes comme pour l’adaptation des systèmes existants.

Caractéristiques uniques 

  • Batterie Li-ion pour le stockage de l’énergie (de 4 à 12 Kwh)
  • Efficience énergétique accrue
  • Convient pour les applications neuves et existantes
  • Des batteries peuvent être ajoutées à tout moment tout au long de la durée de vie du système
  • Conception modulaire et flexible, optimisation de l’espace d’installation
  • Installation simple et sûre, branchement plug&play
  • Contrôle du système à l’aide d’une app mobile
  • Modbus TCP/RTU conforme Sunspec 
  • Se raccorder au système domotique ABB free@home pour une expérience ABB Smart Home complète.

Related links

Loading documents