Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Az oldal a következő nyelveken érhető el:

TRIO-50.0/60.0-TL-OUTD

A TRIO-50.0/60.0 inverter az ABB háromfázisú string inverter megoldása a decentralizált napelemes rendszerekhez.

A TRIO-50.0/60.0 egyesíti a központi inverterek teljesítményét, alacsony fajlagos költéségét a string inverterek egyszerű tervezhetőségével és telepítésével.

Moduláris kialakítás

A TRIO-50.0/60.0 vízszintesen eltolt moduláris kialakításával garantálja a rugalmasságot. A konfigurálható és különálló AC és DC kötődobozok növelik az üzembe helyezés és a karbantartás egyszerűségét, lehetővé teszik az AC és DC dobozok fizikai leválasztását a teljesítményelektronikai modultól.

Egyszerű karbantartás

A kényszerhűtés egyszerű és gyors karbantartást tesz lehetővé a rugalmasság érdekében.

Jellemzők

  • Transzformátor nélküli topológia
  • Helyszínen kiválasztható, előre beállított hálózati paraméterek
  • Különálló és konfigurálható AC és DC kötődobozok
  • Széles bemenetei tartomány
  • Vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető


Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Kapcsolódó linkek

Videók

Loading documents