Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Az oldal a következő nyelveken érhető el:

PVS800-57 központi inverterek

Az ABB PVS800 központi inverterei olyan rendszerintegrátorok és végfelhasználók számára készültek, akik nagyteljesítményű szolár invertereket keresnek közüzemi  felhasználású PV erőművek számára, és maximális beruházás megtérülést várnak el az erőmű teljes élettartama alatt. Az inverterek bevált részegységekből épülnek fel, hosszú távra visszamenően dokumentált, kiváló teljesítményadatokkal, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, mostoha környezeti feltételek mellett. Kiterjedt elektromos és mechanikai védelmemmel ellátva, az invertereket hosszú távú, legalább 20 éves, és megbízható hasznos élettartamra tervezik.

Az ABB központi inverterei magas összteljesítményt kínálnak a magas hatásfok, az alacsony kiegészítő áramfogyasztás, és az igazolt megbízhatóság és az egész világra kiterjedő, szakértő szerviz szervezet együttese révén. Az inverterek 100 kW-tól akár 1000 kW teljesítményig kapható, több megawattos PV erőművekhez optimalizált eszközök.

Jellemzők

  • Bevált technológia és megbízható részegységek
  • Magas hatásfok és hosszú hasznos élettartam
  • Modulos és kompakt termékkialakítás
  • Kiterjedt DC és AC oldali védelem
  • Teljes körű hálózattámogató funkciók
  • Gyors és egyszerű telepítés és üzembe helyezés
  • Kimagasló szervizelhetőség és karbantarthatóság a teljes életciklus alatt
  • Ipari típusú adatkommunikációs opciók teljes köre, beleértve a távoli felügyeletet
  • Teljes életcikluson át tartó szerviz és támogatás az ABB kiterjed globális szervizhálózatán keresztül

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Kapcsolódó linkek

Loading documents