Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

REACT 2

ll nuovo sistema di accumulo REACT 2 include una batteria agli ioni di litio di lunga durata e una capacità di accumulo fino a 12 kWh.

Il suo design modulare consente di adattarsi facilmente alle esigenze delle singole abitazioni, ottimizzando la produzione energetica e aumentando le quote di autosufficienza energetica fino al 90%.

Questa nuova linea, disponibile in taglie di potenza 3.6 e 5.0 kW, ha una delle più alte efficienze presenti nel mercato, garantendo fino al 10% in più rispetto ad altre alternative a bassa tensione.

Grazie alla possibilità di installazione sul lato AC o DC dell’impianto, REACT 2 è la soluzione ideale sia per nuovi impianti che retrofit su impianti già esistenti, permettendo agli utenti di aumentare il loro autoconsumo e di risparmiare sulle bollette.

Caratteristiche principali

  • Batteria agli ioni di litio per l’accumulo di energia (da 4 a 12 kWh max)
  • Fino al 10% più efficiente rispetto ai sistemi a bassa tensione
  • Installabile su impianti nuovi o esistenti
  • Possibilità di integrare le batterie in qualsiasi momento
  • Installazione facile e veloce grazie alla connessione “plug and play”
  • Monitoraggio del sistema tramite mobile app dedicata
  • Protocollo di comunicazione Modbus SunSpec (TCP/RTU) nativo
  • Compatibile con ABB-free@home

Collegamenti

Loading documents