Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Scegli REACT 2 per la tua casa

Approfitta degli incentivi sui sistemi di accumulo

La Regione Lombardia annuncia un nuovo bando per la diffusione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici, destinati ad uso domestico.

Il bando è rivolto a tutti i privati cittadini che sono o saranno titolari, entro il 31 dicembre 2020, di un impianto fotovoltaico a servizio di un’utenza domestica nella regione.

La misura di incentivazione è rappresentata da un contributo erogato a fondo perduto di importo variabile fino ad un massimo di 3.000 euro e pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo.


La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma “Bandi online” raggiungibile all’indirizzo: http://www.bandi.servizirl.it

 

Per maggiori informazioni


CONTATTA IL NOSTRO TEAM

 

 

REACT 2 - Sistema di accumulo

REACT 2 è l'inverter di stringa che include una batteria agli ioni di litio di lunga durata e una capacità di accumulo fino a 12 kWh. Disponibile in taglie di potenza da 3.6 e 5.0 kW, soddisfa i bisogni delle moderne smart home, grazie a funzioni di comunicazione avanzate e possibilità di gestione dei carichi domestici.


Per partecipare ai bandi della Regione Veneto e Regione Lombardia scegli REACT 2


PAGINA DI PRODOTTO

Vantaggi di REACT 2

Installazione facile e veloce

Risparmia tempo e costi di installazione grazie alla connessione plug and play

Fino al 90% di autosufficienza energetica

Riduci i costi della bolletta elettrica

Massima efficienza

10% più efficiente rispetto ad altre alternative a bassa tensione

Massima flessibilità

Il suo design modulare consente di adattarsi a qualsiasi spazio grazie alle diverse possibilità di montaggio

Grande versatilità di impiego

Possibilità di installazione sul lato AC o DC dell’impianto, ideale sia per nuovi impianti che per retrofit su impianti esistenti

Comunicazione avanzata

Facile integrazione con dispositivi di terze parti e monitoraggio del sistema tramite mobile app
dedicata

Smaltimento a carico di ABB

Grazie al progetto Cobat Zero Waste, ABB garantisce il ritiro diretto e il corretto smaltimento della batteria al termine del suo ciclo di vita

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci