Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

PVS800-IS

da 1.75 a 2 MW

La stazione inverter ABB è una soluzione “chiavi in mano” compatta progettata per la fornitura di energia solare su larga scala. La stazione ospita due inverter centralizzati ABB e sistemi incorporati di alimentazione ausiliaria, monitoraggio e filtraggio dell’aria. Consente di eseguire la connessione a una stazione di trasformatori di media tensione in modo rapido e facile. L’alloggiamento è costituito da un container di spedizione standard da 6.1 m isolato con struttura in acciaio. L’imballo complessivo pesa solo 10 tonnellate. La soluzione ottimizzata di container di spedizione garantisce il trasporto in loco sicuro e a costi contenuti.

La stazione inverter ABB è stata progettata sulla base della lunga esperienza di ABB nello sviluppo e nella produzione di cabine di distribuzione secondarie per autorità per l’energia elettrica e importanti utenti finali di tutto il mondo in impianti di alimentazione energetica convenzionali.

 Caratteristiche principali

  • Tecnologia comprovata e componenti affidabili
  • Struttura standard e robusta
  • Interno protetto 
  • Semplice connessione a una stazione di media tensione
  • Sistema di distribuzione dell’alimentazione ausiliaria incorporato
  • Manutenzione ridotta grazie al prefiltraggio dell’aria in due fasi
  • Assistenza e supporto del ciclo di vita tramite la vasta rete di assistenza globale di ABB

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamenti

Loading documents