Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

PVS800

Gli inverter centralizzati PVS800 di ABB sono rivolti a integratori di sistemi e utenti finali che necessitano di inverter solari ad alte prestazioni per grandi centrali elettriche fotovoltaiche e un rapido ritorno dell’investimento. Gli inverter sono costruiti con componenti che vantano una lunga tradizione di eccellenza nelle prestazioni in applicazioni complesse e in ambienti gravosi. Dotati di protezione elettrica e meccanica completa, gli inverter sono studiati per assicurare un servizio affidabile per almeno 20 anni.

Gli inverter centralizzati di ABB offrono alte prestazioni totali grazie all'elevato rendimento, ridotto consumo di potenza ausiliaria oltre a un’ampia rete di assistenza globale. Gli inverter sono disponibili in potenze fino a 2.08 MW e sono ottimizzati per l’efficienza di centrali elettriche multi-megawatt.


Caratteristiche principali

  • Tecnologia consolidata e componenti affidabili
  • Elevato rendimento e affidabilità nel tempo
  • Struttura modulare e compatta
  • Eccellente protezione lato DC e lato AC
  • Funzioni complete di supporto di rete
  • Installazione rapida e semplice
  • Gamma completa di bus industriali per la comunicazione dei dati, incluso il monitoraggio remoto
  • Supporto e assistenza per tutta la vita del prodotto grazie all’estesa rete globale di ABB

    Come possiamo essere d’aiuto?

    Collegamenti

    Loading documents