Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

PVI-10.0-I/12.0-I (EMEA & APAC) - Fuori produzione

Avviso: Questo prodotto è fuori produzione.

Progettato per un uso commerciale, questo inverter trifase è unico nel suo genere, grazie alla capacità di controllo delle prestazioni dei pannelli fotovoltaici, specialmente durante periodi di condizioni ambientali variabili.

Questo dispositivo è dotato di due MPPT indipendenti e ha una classe di efficienza che raggiunge il 97.3%. La doppia sezione di ingresso con inseguimento MPP indipendente, consente una ottimale raccolta di energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse. Ciascun inverter è programmato con specifici standard di rete che possono essere installati direttamente sul campo. L’involucro da esterno permette l’uso in qualsiasi condizione ambientale.

Approfondimenti

  • Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase
  • L’isolamento ad alta frequenza consente una configurazione con polo positivo o polo negativo riferito a terra
  • L’unità è senza condensatori elettrolitici, caratteristica che garantisce una maggiore durata del prodotto
  • Pulsante di avvio notturno per accedere ai dati di raccolta di energia ed al registro degli errori

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamenti

Loading documents