Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

PVI-2000 Outdoor - Fuori produzione

Avviso: Questo prodotto è fuori produzione.

Il funzionamento in modalità transformer-less di questo inverter residenziale compatto per esterni offre la massima efficienza fino al 95,5%. L'algortimo di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) ad alta velocità consente la massimizzazione della potenza convertita ed una maggiore produzione di energia.

L'ampio range di tensione in ingresso assicura una flessibilità di configurazione senza paragoni. Questo robusto inverter per esterni è completamente sigillato ed è in grado di resistere anche alle condizioni ambientali più estreme. Il dissipatore anteriore unico mantiene l'unità più pulita e più efficiente nel corso del tempo.

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamenti

Loading documents