Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

PVI-5000/6000-TL-OUTD

Attenzione: Il PVI-5000-TL-OUTD è attualmente nella fase classica del suo ciclo di vita e non è più disponibile per la vendita.

Progettato per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali di piccole dimensioni, questo inverter appartiene ad una nicchia specifica di prodotti che soddisfano le esigenze di impianti con potenza compresa tra 5 kW e 25 kW.

L’inverter ha una doppia sezione d’ingresso per processare due stringhe con MPPT indipendenti, algoritmo MPPT ad alta velocità e precisione per l’inseguimento della potenza in tempo reale e per la raccolta di energia, così come una topologia senza trasformatore per prestazioni ad alto rendimento, fino al 97.0%. L’ampio intervallo di tensione in ingresso rende l’inverter adatto agli impianti a bassa potenza con stringhe dalle dimensioni ridotte. Questo inverter per esterni è completamente sigillato ed è in grado di resistere anche alle condizioni ambientali più estreme.

Approfondimenti

  • Uscita monofase
  • Topologia senza trasformatore
  • Ciascun inverter (nella versione europea) è programmato con specifici standard di rete che possono essere installati direttamente sul campo
  • Doppia sezione di ingresso con MPPT indipendente, consente una ottimale raccolta di energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse
  • Ampio intervallo di tensione in ingresso

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamento

Loading documents