Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

PVS800-MWS

Da 1 a 1.25 MW

La stazione megawatt ABB è una soluzione “chiavi in mano” progettata per la produzione di energia solare su larga scala. Una stazione ospita due inverter centralizzati ABB da 500 o 630 kW, un trasformatore ottimizzato, un quadro di media tensione, un sistema di monitoraggio e connessioni DC dall’impianto solare. La stazione è utilizzata per connettere un parco fotovoltaico alla rete elettrica di media tensione in modo rapido e facile. Tutti i componenti della stazione megawatt appartengono al portafoglio di prodotti ABB.

La stazione megawatt ABB è stata progettata sulla base della lunga esperienza di ABB nello sviluppo e nella produzione di cabine di distribuzione secondarie per utility e utenti finali di tutto il mondo in impianti di alimentazione energetica convenzionali.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia comprovata e componenti affidabili
  • Struttura compatta e robusta
  • Alta efficienza totale
  • Sistema modulare e funzionale
  • Manutenzione ridotta grazie al prefiltraggio dell’aria in due fasi
  • Servizi per il ciclo di vita e assistenza globali

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamenti

Loading documents