Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

UNO-2.0-I/2.5-I

Avviso: Questo prodotto è fuori produzione.

Gli inverter UNO-2.0-I e UNO-2.5-I sono dotati della comprovata tecnologia di ABB dalle prestazioni altamente elevate. Sono i più piccoli inverter da esterno di ABB dalla dimensione compatta, adatta per l’installazione domestica.

Questi robusti inverter da esterno sono composti da un’unità completamente sigillata per resistere alle condizioni ambientali più estreme. L’algoritmo MPPT ad alta velocità e precisione consente un inseguimento della potenza in tempo reale e una miglior raccolta dell’energia.

Nonostante la topologia con trasformatore, UNO-2.0-I e UNO-2.5-I presentano un’efficienza pari al 96.3%. L’ampio intervallo di tensione in ingresso rende questi inverter adatti agli impianti di bassa potenza con stringhe di dimensioni ridotte.

Approfondimenti

  • Uscita monofase
  • Topologia con trasformatore ad alta frequenza
  • Ciascun inverter è programmato con specifici standard di rete che possono essere installati direttamente sul campo
  • Ampio intervallo di tensione in ingresso
  • Curve di efficienza piatte garantiscono un elevato rendimento a tutti i livelli di erogazione assicurando una prestazione costante e stabile nell’intero intervallo di tensione in ingresso e di potenza in uscita

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamenti

Video

Loading documents