Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

VSN730 System Monitor

Avviso: Questo prodotto è fuori produzione.

Il VSN730 System Monitor è un sistema ad alte prestazioni per la raccolta e la comunicazione dei dati, ideale per applicazioni fotovoltaiche commerciali di piccole e medie dimensioni.

Il VSN730 è la versione “lite” del VSN750 Plant Manager, che offre un set di funzioni basi al minor prezzo possibile per una soluzione di monitoraggio chiavi in mano. Una soluzione chiavi in mano che consente all’installatore di risparmiare tempo (e denaro) grazie alla presenza di molti componenti precablati e preinstallati in un involucro adatto al montaggio in esterni.Raccoglie dati e carica le informazioni su internet in tempi reali su Aurora Vision® Plant Management Platform.

Approfondimenti

  • Data Logger VSN700-03 integrato
  • Struttura in acciaio con protezione NEMA 4/IP65
  • Alimentazione da 85VAC a 305VAC/24 VDC, 1 A
  • Supporta fino a 10 inverter di stringa ABB e un VSN800 weather station
  • Protezione contro sovratensione RS-485
  • Facile installazione

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamenti

Loading documents