Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

VSN750 Plant Manager

Avviso: Questo prodotto è fuori produzione.

Il VSN750 Plant Manager è un sistema di comunicazione e raccolta dati ad alte prestazioni indicato per un’ampia gamma di applicazioni per campi fotovoltaici in ambito commerciale, industriale o utility. Il VSN750 include tutti i componenti necessari per monitorare impianti fotovoltaici commerciali di dimensioni piccole e medie con un’unica soluzione.

Una soluzione chiavi in mano che consente all’installatore di risparmiare tempo (e denaro) grazie alla presenza di molti componenti precablati e preinstallati in un involucro adatto al montaggio in esterni. Il VSN750 include tutti i componenti necessari per monitorare impianti fotovoltaici commerciali di dimensioni piccole e medie con un’unica soluzione. Il Plant Manager può essere utilizzato anche come elemento di sistema modulare e flessibile alla base di soluzioni di monitoraggio in ambito di utility-scale di impianti fotovoltaici geograficamente distribuiti che richiedono specifiche personalizzazioni. Funzionalità di gestione remota che minimizza la necessità di supporto sul campo per l’esecuzione di configurazioni, aggiornamenti e attività di debug, grazie all’ausilio della piattaforma web Aurora Vision® Plant Management Platform.

Approfondimenti

  • VSN700-05 Data Logger
  • Ripetitore RS-485 con isolamento galvanico
  • Alimentazione da 85VAC a 305VAC/ 24 VDC, 1.25A
  • Protezione NEMA 4 / IP65
  • "Revenue Grade Meter" opzionale
  • Switch Ethernet in fibra e/o in rame, moduli cellulari e hub di porte RS-485 opzionali
  • Facile da installare
  • Supporto al monitoraggio di tutti gli inverter ABB e di contatori, combiner e stazione meteo

Come possiamo essere d’aiuto?

Collegamenti

Loading documents