Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Puoi vedere questa pagina in

PVS-175-TL

Questo nuovo inverter, premiato a Intersolar Europe 2018, con la più alta densità di potenza nel segmento dei 1500 Vdc, può generare fino a 185 kVA a 800 Vac e un'elevata densità di potenza pari a 1.3 kW/kg.

I suoi 12 MPPT - la più ampia configurazione disponibile sul mercato - aumentano la flessibilità di progettazione degli impianti fotovoltaici, anche dei più complessi, mantenendone inalterata la resa.

Installazione facile e veloce, con connessione plug and play, direttamente sulle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici, con conseguente risparmio di tempo e costi per la preparazione del sito e per la gestione di tutto il sistema nel tempo.

La connessione wireless da qualsiasi dispositivo mobile rende la configurazione dell’inverter e
dell’impianto più facile e veloce. Il monitoraggio degli impianti è facilitato dalla possibilità di connettere ciascun inverter alla piattaforma cloud di ABB, e grazie alla cybersecurity all'avanguardia e alla protezione da sovracorrente, il tuo investimento e la profittabilità sono protetti a lungo termine.


Caratteristiche principali

  • Fino a 185 kW di potenza, la più alta di categoria
  • Design all-in-one, non necessita di componenti esterni
  • Modulo di potenza e scatola di cablaggio separata per una facile rimozione e ricambio
  • Facile accesso ai componenti interni
  • Interfaccia Wi-Fi per commissioning e configurazione
  • Accesso standard gratuito ad Aurora Vision® cloud


Collegamenti

Loading documents