Global site

ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る

よりこのページをご覧いただけます

PVS800 大容量パワーコンディショナ

ABB の大容量パワーコンディショナ PVS800シリーズは、発電所の信頼性向上とより高い効率化、また据え付け工事をより簡略化することをお手伝いします。 大規模太陽光発電プラントや、産業用太陽光発電設備の高性能パワーコンディショナをお探しのお客様に理想的なソリューションです。 従来の500kW から1000kW までの容量に加えて、新たに1711kW および 1801kW の大容量タイプ PVS800-57B が追加され、数MW規模の発電プラントに最適なコスト効率をご提供いたします。

高効率で信頼性の高いコンポーネンツを使用しており、コンパクトなモジュール構造を採用することにより、定期保守などが簡単に行え、O&M費用の削減にもつながります。

ハイライト

  • コンパクトなモジュール構造
  • 信頼性の高いコンポーネンツを使用
  • DCおよびAC側の保護機能拡張が可能
  • 多機能な系統連系機能 
  • 簡単で短時間での設置
  • 素早く、容易な設置および試運転
  • リモートモニタリングを含む幅広い通信オプション
  • サービスサポート体制

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

関連リンク

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ

ABBウェブフィード