Global site

ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る

よりこのページをご覧いただけます

PVS800-MWS - メガワット ステーション

1 から 2.4 MW まで

ABB 社のメガワット ステーションは、大規模太陽光発電のためにデザインされたすぐに使えるソリューションです。1 台のステーションには 2 台の PVS800 セントラル インバータ、1 台の最適化された変圧器、事前に組み立てられた配線と補助電源を備えた中電圧 (MV) スイッチギアが収納されています。このプラグ アンド プレイ システムにより、太陽光発電所を MV 電力グリッドへ簡単に素早く接続できます。新しいメガワット ステーション内部に含まれるすべてのコンポーネントは、ABB 社の製品ポートフォリオの一部です。

ABB 社のインバータ ステーションのデザインには、世界中の標準的な送電設備の電力規制当局と大手エンドユーザ向けに、二次変電所を開発および製造してきた ABB 社の長年の経験が活かされています。

ハイライト

  • 実績のあるテクノロジーと信頼性の高いコンポーネント
  • コンパクトで堅牢な設計
  • 現場作業を最低限に抑え、素早い設置を実現する一体化基礎
  • 優れた総合効率
  • 保守性を向上させるモジュール式の使い易いシステム
  • メンテナンスの手間を軽減する二段階エアー予備フィルタリング
  • ABB 社の幅広い世界中のサービス ネットワークによる、ライフ サイクル サービスとサポート

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

関連リンク

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ

ABBウェブフィード