Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

U kunt deze pagina bekijken in:

REACT 2

Met ABB’s nieuwe energie-opslagoplossing REACT 2 kan men zelf 90 procent van de energiebehoefte invullen. Door zijn modulaire ontwerp, kan de REACT 2, een netgebonden omvormer met batterijopslag, maar liefst tot 12 Kwh aan bruikbare energie opslaan, waarmee woningen in toenemende mate zelfvoorzienend worden. 

De zonne-energie die overdag wordt opgewekt en niet meteen benut, wordt opgeslagen in de hoog-voltage Li-Ion batterij, voor gebruik op een later tijdstip. De modulaire oplossing kan meegroeien met de behoeften van een huishouden van 4kWh tot aan 12 kWh en kan daarmee het externe energieverbruik beduidend verminderen en tot aan 90% in de eigen energiebehoefte te voorzien.

De nieuwe REACT2 omvat een Li-Ion batterij met een lange levensduur. Deze nieuwe lijn is beschikbaar als eenfasige omvormer van 5 kW of 3,6 kW. Doordat het systeem is uitgerust met een high-voltage batterij (200V) is er sprake van een grotere mate van betrouwbaarheid en tot aan 10% meer systeemefficiency in vergelijking met alternatieven die werken met lagere voltages. Dankzij de mogelijkheid van zowel AC en DC voeding is de REACT 2 de ideale oplossing voor nieuwe systemen of de aanpassing van bestaande.

Unieke eigenschappen

  • Li-lon batterij voor energieopslag (van 4 kWh tot 12 kWh)
  • Toonaangevende energie-efficiëntie
  • Geschikt voor nieuwe en bestaande toepassingen
  • Batterij units kunnen worden toegevoegd op elk moment tijdens de levensduur van het systeem
  • Flexibel en modulair ontwerp, optimaliseert installatie ruimte
  • Eenvoudige en veilige installatie met Plug en Play aansluiting
  • Systeem monitoring via Mobile App
  • Modbus TCP/RTU Sunspec compliant
  • Te koppelen aan ABB free@home domotica-systeem voor een volledige ABB Smart Home beleving
     

Related links

Loading documents
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact