Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

U kunt deze pagina bekijken in:

PVI-10.0/12.5 

Deze driefasige omvormer, die ontworpen is voor commercieel gebruik, is zeer uniek in zijn vermogen om de prestaties van de fotovoltaïsche panelen te regelen, met name tijdens perioden met variabele weersomstandigheden.

Dit transformatorloze apparaat heeft twee onafhankelijke MPPT's en efficiëntiebeoordelingen tot 97,7%. Het brede ingangsspanningsbereik maakt de omvormer geschikt voor installaties met lage vermogens met verminderde stringgrootte. De omvormer is verkrijgbaar met een optionele volledig geïntegreerde DC-schakelaar, zekering en op afstand bediende DC-uitschakelfunctie. Het apparaat bevat geen elektrolytische condensatoren, wat leidt tot een langere levensduur van het product.

Unieke eigenschappen

  • Driefasige brugtopologie voor omvormer met DC/AC-output
  • Transformatorloze topologie
  • Elke omvormer is ingesteld op specifieke netcodes die in het veld kunnen worden geselecteerd
  • Breed ingangsbereik
  • Dubbele ingangssectie met onafhankelijke MPPT zorgt voor optimale energie-opbrengst uit twee subreeksen die in verschillende richtingen zijn georiënteerd

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Gerelateerde links

Video’s

Loading documents
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact