U kunt deze pagina bekijken in:

Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

PVS-100/120-TL


De PVS-100/120-TL is ABB's driefasige stringomvormer met groot vermogen. De omvormer is er voor zowel grond gemonteerde gedecentraliseerde PV systemen als grote commerciële toepassingen.

Vermogens tot 120 kW
Dit volledig nieuwe platform voor stringomvormers met vermogens tot 120 kW vergroot de ROI voor op de grond gemonteerde- en grote dak toepassingen. Met de zes MPPT’s wordt de energie-opbrengst geoptimaliseerd, zelfs in schaduwrijke situaties.

Montage flexibiliteit 
De horizontale en verticale montagemogelijkheid creëert flexibiliteit voor zowel grondgemonteerde als dakinstallaties. De deksels zijn uitgerust met scharnieren en vergrendelingen die snel kunnen worden geopend. Dit verkleint het risico van beschadiging van het chassis en de interieuronderdelen bij het inbedrijfstellen en uitvoeren van onderhoudsacties. Door de toepassing van 2 separate delen, van maximaal 70 kg, kan de omvormer door slechts 2 personen worden gemonteerd.

De PVS-100/120-TL is cloud verbonden met ABB Ability™ en biedt toegang tot geavanceerde 
bewakings- en besturingsfuncties via laptop en mobiele apparaten.
 

De voordelen

  • Snel leverbaar
  • Scherp geprijsd
  • Erg handelbaar
  • 6 MPPT met meerdere ingangen
  • Gemakkelijke installatie
  • Veelzijdig; toepasbaar in het veld, op het dak
  • Nagenoeg onderhoudsvrij
  • Connectivity, Wi-Fi, Ethernet (2x)

Ja, neem contact met mij op voor meer informatie of een ABB zonne-energie advies op maat.

Verstuur uw aanvraag

of bel met 0800 9103

Related links

Loading documents
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact