Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Falowniki centralne PVS980

Centralne falowniki PVS980 oferowane przez ABB są idealnym rozwiązaniem dla dużych elektrowni fotowoltaicznych. Szeroki zakres napięcia wejściowego DC, wysoka sprawność, sprawdzone rozwiązania, kompaktowy i modułowy design, przystosowanie do pracy w trudnych warunkach pogodowych oraz sprawny serwis dostępny przez cały cykl życia produktu sprawiają, że falowniki centralne PVS980 zapewniają szybki zwrot z inwestycji.

Falowniki centralne PVS980 wyposażone są w sprawdzony system chłodzenia wykorzystywany w innych aplikacjach przemysłowych oferowanych przez ABB. Ten innowacyjny, niewymagający częstej konserwacji system chłodzenia zaprojektowany dla aplikacji przemysłowych pracujących w najtrudniejszych warunkach środowiskowych pozwala na ograniczenie kosztów serwisu oraz zapewnia rzadko spotykana trwałość. Dostępne są w mocach od 1818 kVA do 2000 kVA falowniki centralne PVS980 są zoptymalizowane do ekonomicznej pracy w instalacjach sięgających kilku megawatów.

 

Najważniejsze informacje

  • Wysoka sprawność
  • Odporność na trudne warunki środowiskowe
  • Kompaktowa i modułowa konstrukcja
  • Duży zakres napięcia wejściowego DC do 1500 VDC
  • Kompleksowe zabezpieczenia strony AC oraz DC
  • Wysoko wydajny system chłodzenia
  • Uniwersalna konstrukcja pozwalająca na minimalizacje kosztów dla dużych instalacji fotowoltaicznych
  • Pełna gama opcji transmisji danych, w tym możliwość monitorowania zdalnego
  • Obsługa i wsparcie dla całego cyklu życia produktu możliwa za pośrednictwem globalnej sieci serwisowej ABB

    Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

    Przydatne łącza

    Nagrania

    Loading documents