Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Największa elektrownia słoneczna Turcji


ABB dostarczyło wysoce wydajne falowniki modułowe dla Kayseri OSB (Zorganizowanej Strefy Przemysłowej), największej elektrowni słonecznej w Turcji. Kayseri OSB to wyjątkowy park przemysłowy odpowiedzialny za dużą część zapotrzebowania na energię z lokalnych zasobów.

Elektrownia korzysta z 46 centralnych falowników ABB 1 000 kW PVS800. Modułowa konstrukcja PVS800 obejmuje jeden panel obsługowy oraz kilka przedziałów równoległych. Dzięki temu instalatorzy mogą szybko i bez problemów je uruchamiać i przekazywać do eksploatacji. Konstrukcja PVS800 pozwala również na szybkie i łatwe realizowanie czynności serwisowych urządzenia.

Każdy falownik składa się z trzech modułów zasilania oraz segmentów filtra LCL, co zapewnia zarówno redundancję falownika, jak i wygładzone napięcie wyjściowe spełniające wymogi dla krajowych sieci energetycznych.

Dla Kayseri OSB falowniki zabudowano w betonowych kabinach. Dzięki temu nie tylko spełniają lokalne wymogi, ale także zostały zabezpieczone przed wpływem surowych warunków klimatycznych.

Zainstalowana moc elektrowni wynosi 51 MWp. Elektrownia odznacza się najwyższym poziomem wykorzystania energii odnawialnej w strefach przemysłowych Turcji.

Nasza szeroka oferta produktów umożliwia realizację wielu różnych pozycji w obrębie jednego zamówienia w ramach prowadzonych projektów EPC.

Produkty powiązane