Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Możesz podejrzeć tę stronę w:

UNO-DM-1.2/2.0/3.3/4.0/4.6/5.0-TL-PLUS

Nowy członek rodziny falowników jednofazowych — seria UNO-DM-PLUS to optymalne rozwiązanie dla instalacji domowych.

Wszystkie urządzenia o jednakowych wartościach znamionowych od 1,2 do 5,0 kW cechuje taka sama zwarta konstrukcja oraz ogólna pojemność, co zapewnia większą wydajność pracy w ograniczonej przestrzeni.

Przyszłościowa, elastyczna konstrukcja umożliwia integrację z obecnymi i przyszłymi urządzeniami automatyki inteligentnego budynku.

Łatwy montaż, szybki rozruch

Prosta i szybka instalacja bez potrzeby otwierania pokrywy falownika dzięki złączom „plug and play”.

Łatwa procedura odbioru eliminuje konieczność przeprowadzenia długiego procesu konfiguracyjnego, co zapewnia obniżenie kosztów i skrócenie czasu instalacji.

Ulepszona jakość obsługi użytkownika

Wbudowany interfejs użytkownika pozwala na dostęp do zaawansowanych funkcji, np. ustawień konfiguracyjnych falownika, dynamicznej kontroli wprowadzanej energii oraz zarządzania obciążeniem.

Najważniejsze informacje

  • Łączność bezprzewodowa ze zintegrowanym serwerem WWW
  • Przyszłościowe rozwiązanie umożliwiające podłączenie do inteligentnego budynku oraz integrację z siecią Smart Grid
  • Dynamiczna kontrola wprowadzanej energii (np. „zerowe wprowadzanie”)
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego OTA (Over The Air — bezprzewodowo) falowników i ich elementów
  • Łatwy rozruch

Tematy powiązane

Loading documents