Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Stacje kontenerowe

Rozwiązania kontenerowe oferowane przez ABB bazują na wieloletnim doświadczeniu firmy w projektowaniu i budowie stacji rozdziału wtórnego oraz podzespołów średniego napięcia (SN).

W ofercie ABB znajdują się rozwiązania takie jak kompletne moduły „Plug and Play” obejmujące falowniki i podzespoły SN, stacje falownikowe do falowników wnętrzowych oraz oddzielne stacje SN stanowiące uzupełnienie zewnętrznych falowników i stacji falownikowych. Stacje kontenerowe dostępne są w zakresie mocy od 440 kW do 3,1 MW.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Showing offering for: