Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Monitor systemowy VSN730

UWAGA: ten produkt nie jest już dostępny.

Monitor systemowy to „lżejsza” wersja aplikacji Plant Manager. Daje on dostęp do podstawowego zestawu funkcji i nadaje się idealnie do małych i średnich instalacji komercyjnych. Dołączony rejestrator Data Logger Commercial umożliwia monitorowanie pracy jednej stacji meteorologicznej i maks. dziesięciu falowników szeregowych ABB i zarządzanie pochodzącymi z nich danymi.

Monitor systemowy to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie kontenerowe uzupełnione o rejestrator danych i bramkę internetową. Całość zabudowana jest w obudowie do montażu zewnętrznego i wyposażona we własne zasilanie i zabezpieczenie linii komunikacyjnej przed przepięciami. Rejestrator Data Logger Commercial może monitorować pracę jednej stacji meteorologicznej ABB oraz dziesięciu falowników ABB za pośrednictwem protokołu lub urządzenia Modbus.

Najważniejsze informacje

  • Malowana, stalowa obudowa NEMA 4 / IP65
  • Zasilanie w zakresie od 85 V AC do 305 V AC / 24 V DC, 1 A
  • Obsługa 10 falowników szeregowych ABB i stacji meteorologicznej VSN800
  • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RS-485
  • Łatwa instalacja

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Tematy powiązane

Loading documents