Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Plant Manager VSN750

UWAGA: ten produkt nie jest już dostępny.

Plant Manager to wydajny system do gromadzenia i przesyłu danych do szerokiej gamy zastosowań w komercyjnych i przemysłowych instalacjach fotowoltaicznych. Klienci otrzymują elastyczną platformę dostosowaną do ich potrzeb w zakresie monitorowania różnego rodzaju instalacji fotowoltaicznych. Platforma ta jest łatwa w instalacji i udostępnia opcje do pomiaru energii elektrycznej i gromadzenia oraz przesyłania danych dotyczących pracy. Dołączony rejestrator danych MAX może przesyłać dane pozyskane z monitoringu do aplikacji Plant Portfolio Manager oraz udostępnia interfejs Modbus TCP SCADA.

System Plant Manager udostępnia wiele konfiguracji zapewniających narzędzia niezbędne do monitorowania produkcji energii. Chodzi tu np. o współpracę z urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji fotowoltaicznej od różnych producentów, tj. falownikami, skrzynkami łączeniowymi, licznikami i systemami środowiskowymi. System Plant Manager, gdy jest używany z falownikami szeregowymi i centralnymi ABB, stacją meteorologiczną i internetowymi rozwiązaniami w ramach platformy Plant Portfolio Manager, ułatwia zarządzanie instalacją i pomaga zwiększyć pozyskiwanie energii we wszystkich typach instalacji fotowoltaicznych.

Wyposażenie podstawowe systemu Plant Manager:

  • System zarządzania danymi ze złączem szeregowym i złączem Ethernet do rejestrowania danych z falowników, liczników i czujników
  • Wzmacniacz RS-485 z izolacją galwaniczną
  • Zasilanie 24 V DC, 5 A
  • Obudowa NEMA 4/4x

Wyposażenie opcjonalne:

  • Licznik energii elektrycznej
  • Wzmacniacz RS-485 z 3 portami (topologia gwiazdy)
  • Router GSM/GPRS, klasa 12
  • 5-portowy przełącznik sieciowy RJ-45 10/100 Base-T Ethernet
  • 4-portowy przełącznik RJ-45 10/100 Base-T i 2-portowy przełącznik 10/100 BaseFX fiber Ethernet
  • Opcjonalne wykonanie tylko z zasilaczem lub tylko z licznikiem
  • Wyposażenie rejestratora tylko w funkcje komunikacyjne

Najważniejsze informacje

  • Wzmacniacz RS-485 z izolacją galwaniczną
  • Zasilanie w zakresie od 85 V AC do 305 V AC / 24 V DC, 1,25 A
  • Obudowa NEMA 4 / IP65
  • Opcje pomiaru energii elektrycznej
  • Różne opcje komunikacji: przewody miedziane, światłowód, sieć komórkowa i protokół RS-485
  • Łatwa instalacja

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Tematy powiązane

Loading documents