Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Możesz podejrzeć tę stronę w:

PRO-33.0-TL-OUTD

Produkt wycofany ze sprzedaży

Trójfazowy falownik szeregowy PRO-33.0 ABB został zaprojektowany tak, by spełniać wymagania całego łańcucha dostaw, czyli integratorów systemów, instalatorów i użytkowników końcowych. Falownik stanowi ekonomiczne rozwiązanie i dostępny jest w wykonaniu naściennym o wysokiej mocy, gwarantując bardzo wysoką sprawność przetwarzania energii.

Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi zabezpieczeniami i funkcjami monitorowania instalacji fotowoltaicznych zmniejsza konieczność zastosowania dodatkowych kosztownych urządzeń. Wysoka maksymalna wartość napięcia wejściowego DC (nawet 1100 V) zwiększa elastyczność projektowania instalacji fotowoltaicznych.

Falownik dostępny jest w wersji o mocy 33 kW i przeznaczony do średnich i dużych rozproszonych instalacji fotowoltaicznych w dużych obiektach komercyjnych i przemysłowych (instalacje dachowe) lub naziemnych elektrowniach słonecznych o megawatowej mocy.

Najważniejsze informacje

  • Kompaktowe urządzenie naścienne wysokiej mocy
  • Wysoka maksymalna wartość napięcia wejściowego DC (nawet 1100 V)
  • Wszechstronne urządzenie z możliwością konfiguracji
  • Zaawansowane funkcje obsługi sieci przesyłowych
  • Bezpieczny i intuicyjny interfejs użytkownika
  • Wytrzymała obudowa (klasa ochrony IP65) odpowiednia do instalacji zewnętrznych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Tematy powiązane

Filmy

Loading documents