Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Możesz podejrzeć tę stronę w:

UNO-2.0/3.0/3.6/4.2-TL-OUTD

UWAGA: ten produkt nie jest już dostępny.

Kompaktowy i wydajny falownik

Nowa linia beztransformatorowych jednofazowych falowników szeregowych uzupełnia rodzinę UNO o rozwiązania dla małych i średnich domowych instalacji fotowoltaicznych.
Kompaktowa konstrukcja oraz zastosowanie najbardziej zoptymalizowanych rozwiązań technologicznych pozwoliło na ograniczenie masy całkowitej falowników do jedynie 12 kg.

Łatwy w instalacji i uruchomieniu
Zastosowane łatwo dostępnych konektorów plug-and-play pozwala na prostą, szybką i bezpieczną instalację urządzeń bez konieczności otwierania przedniej pokrywy.

Możliwość rozszerzenia funkcji monitoringu i komunikacji
Falowniki UNO-2.0/3.0/3.6/4.2-TL-OUTD są kompatybilne z kartą VSN300 Wifi Logger Card (opcja), która jest ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym na rozszerzenie funkcji monitorowania pracy urządzenia bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów.


Najważniejsze informacje

  • Wyjście jednofazowe
  • Topologia beztransformatorowa
  • Falowniki pracują zgodnie z istniejącymi kodami sieci przesyłowych, których konfiguracji można dokonać w terenie podczas uruchomienia
  • Łatwa instalacja nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych (stopień ochrony IP65)
  • Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz wysoka sprawność
  • Możliwość wyposażenia w dodatkowy moduł pozwalający zasilać urządzenia maksymalnie do 1.5 kW w przypadku awarii sieci energetycznej
  • Szybki i precyzyjny algorytm MPPT do śledzenia punktu maksymalnej mocy w czasie rzeczywistym i lepszego pozyskiwania energii

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Tematy powiązane

Filmy

Loading documents