Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

Pode visualizar esta página em:

REACT 2

A nova solução de armazenamento de energia REACT 2 da ABB inclui uma bateria de iões de lítio de elevada tensão com uma longa vida útil e uma capacidade de armazenamento até 12 kWh. A solução modular pode crescer com as necessidades de qualquer família, de 4 kWh a 12 kWh, e reduz significativamente as cargas de eletricidade, graças a uma auto-suficiência energética até 90%.

Esta nova gama, disponível em potências de 3,6 e 5,0 kW, possui uma das maiores taxas de eficiência energética do setor, fornecendo até 10% mais energia do que os sistemas de bateria de baixa tensão.

Graças à possibilidade de ligação lateral AC e DC, o REACT 2 é a solução ideal para novos sistemas ou para a modernização de sistemas existentes, permitindo que os proprietários de residências possam melhorar sua energia e economizar em suas contas de energia.

Destaques

  • Bateria de Li-lon para armazenamento de energia (de 4 kWh até 12 kWh)
  • Eficiência energética líder no setor
  • Adequado para aplicações novas e existentes
  • As unidades de bateria podem ser atualizadas a qualquer momento durante a vida útil do sistema
  • Design flexível e modular, otimiza o espaço de instalação
  • Instalação simples e segura com conexão plug & play
  • Monitorização do sistema por meio de aplicativo móvel dedicado
  • Compatível com Modbus TCP / RTU Sunspec
  • Compatível com a ABB free@home para uma experiência de casa inteligente completa da ABB

Related links

Loading documents

Product data