Du kan se denna sida på:

Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

PVS-100/120-TL

Molnansluten trefasstränglösning för decentraliserade solcellssystem för både markbaserade och stora kommersiella tillämpningar.

PVS-100/120-TL är en ny plattform för extremt kraftfulla strängväxelriktare med märkeffekt på upp till 120 kW. Maximerar avkastningen på gjorda investeringar vid decentraliserade markbaserade tillämpningar och stora taktillämpningar. Med sex MPPT-enheter optimeras energiutvinningen även vid skugga.

De horisontella och vertikala monteringsmöjligheterna skapar flexibilitet för både markbaserade installationer och takinstallationer. Luckorna är försedda med gångjärn och lås som går snabbt att öppna och minskar risken för att skada chassiet och de invändiga komponenterna vid driftsättning och underhåll.


Molnanslutningen till ABB Ability ger åtkomst till avancerade övervaknings- och styrfunktioner via bärbara datorer och mobila enheter.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Produkter och dokumentation