Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

PVS-175-TL

Den prisbelönta trefas strängväxelriktaren PVS-175, med den högsta effekttätheten inom segmentet för 1 500 V likström, levererar upp till 185 kVA vid 800 V AC och kan uppnå den extremt höga effekttätheten 1,3 kW/kg.  

Växelriktaren är utrustad med 12 MPPT, vilket är det högsta tillgängliga på marknaden. Det säkerställer maximalt flexibel design av solenergianläggningarna och ökar avkastningen även i komplexa installationer.

Snabb och enkel installation tack vare plug and play-kontakter, där monteringssystemen för de befintliga solcellsmodulerna kan användas för att installera växelriktarna. Det sparar tid och sänker kostnaderna för att förbereda och hyra anläggningar.

Trådlös åtkomst från valfri mobil enhet gör att det går enklare och snabbare att konfigurera växelriktaren och anläggningen. Det blir mycket enkelt att övervaka utrustningen eftersom varje växelriktare kan anslutas till ABB:s molnplattform. Den toppmoderna cybersäkerheten håller din utrustning säker och lönsam på lång sikt.


Översikt

  • Märkeffekt på upp till 185 kW, högst i klassen
  • Allt-i-ett-combiner och säkringsfri design
  • Separat kraftmodul och kopplingsbox för snabbt utbyte
  • Enkel åtkomst till förbrukningsmaterial för snabb inspektion och ersättning
  • Wi-Fi-gränssnitt för driftsättning och konfiguration
  • Kostnadsfri standardåtkomst till Aurora Vision®-molnet

Mer information

Loading documents