Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

PVS800 centrala växelriktare

För systemintegratörer som behöver solcellsväxelriktare med hög prestanda för storskaliga solcellsanläggningar.

PVS800 växelriktarna är tillverkade av beprövade komponenter som visat utmärkta resultat vid krävande tillämpningar och i svåra miljöer. Växelriktarna är försedda med omfattande elektriskt och mekaniskt skydd och är tillverkade för att ge lång och tillförlitlig användning under minst 20 år.

ABB:s centrala växelriktare ger hög total prestanda och låg hjälpkraftförbrukning tillsammans med beprövad tillförlitlighet och en världsomspännande organisation med stor erfarenhet. Växelriktarna finns tillgängliga upp till 2 MW och är optimerade för solcellsanläggningar på många megawatt.

Översikt

  • Beprövad teknik och tillförlitliga komponenter
  • Hög effektivitet och lång livslängd
  • Modulär och kompakt produktutformning
  • Omfattande skydd på DC- och AC-sidan
  • Kompletta nätstödsfunktioner
  • Snabb och enkel installation och driftsättning
  • Överlägset enkelt att utföra service och underhåll under hela anläggningens livstid
  • Komplett sortiment av alternativ för datakommunikation av industriell typ, inklusive fjärrövervakning
  • Livscykeltjänster och support via ABB:s omfattande globala servicenätverk

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Mer information

    Loading documents