Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Bu sayfayı görmek için

PRO-33.0-TL-OUTD 

ABB’nin üç fazlı PRO-33.0 dizi inverteri, sistem entegratörleri ve kurulum görevlilerinden son kullanıcılara tüm tedarik zincirinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. İnverter, çok yüksek dönüştürme verimliliğine sahip yüksek güçlü ve duvara monte edilebilir bir pakette maliyet avantajı sunar.

Dahili ve izlenen FV santral koruma cihazlarına sahip “hepsi bir arada” tasarımı sayesinde yüksek maliyetli harici cihazlara olan ihtiyacı azaltır. 1100 V’ye varan yüksek maksimum DC giriş gerilimi, FV sistem tasarımı esnekliğini artırır.

İnverter, 33 kW çıkış gücüne sahiptir. Büyük ölçekli ticari ve endüstriyel çatılar veya megawatt (MW) büyüklüklere kadar zemine monte edilen FV kurulumları, orta ve büyük çapta merkezi olmayan FV sistemleri için tasarlanmıştır.

Öne çıkanlar

  • Kompakt, yüksek güçlü, duvara monte edilebilir paket
  • 1100 V’a kadar yüksek maksimum DC giriş gerilimi
  • Yapılandırılabilir “hepsi bir arada” tasarım
  • Gelişmiş şebeke destek fonksiyonları
  • Güvenli ve sezgisel kullanıcı arayüzü
  • IP65 derecesine sahip, dış mekan kurulumu için elverişli dayanıklı muhafaza

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

İlgili linkler

Videolar

Loading documents

ABB Web Yayınları