Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Bu sayfayı görmek için

PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE, PLUS

ABB; PVI, UNO, TRIO, ULTRA, CORE ve PLUS solar inverterlerin veri aktarımı için çeşitli arabirimler ve aksesuarlar sunmaktadır.

PVI-PMU

AEEG-2009§6 ve BDEW'e göre aktif ve reaktif güç kontrolüne izin verir.

  • Aktif ve reaktif güç kontrolü için 4 dijital ve 2 analog giriş sunar
  • İki RS485 portu (İnverter'den Modbus'a) üzerinden harici bir edinim ve veri kontrol sistemi ile entegrasyona izin verir.
  • 32 invertere veya 55 kW’ye kadar modülü kontrol etme kapasitesi
  • Güç kaynağı transformatörü dâhildir

PVI-RS485-MODBUS protokol dönüştürücü

Aurora tescilli protokolünden Modbus RTU'ya veya Modbus TCP'ye protokol dönüştürücü

  • 32 invertere veya 55 kW’ye kadar bağlı modül
  • RTU için çok bağlantılı veriyolu
  • 50 Hz transformatör ve kabloları
  • Modbus RTU'da aktif reaktif güç kontrolü yok

PVI-USB-RS232_485 seri port dönüştürücü

RS485 bağlantısı ile fotovoltaik inverterler ve bilgisayar arasında seri arabirim oluşturmayı sağlar.

  • Desteklenen işletim sistemleri: Win XP, Win 7, ve Linux tabanlı
  • Merkezi ve dizi inverterler ile çalışır
  • Güç kaynağı gerekli değil (USB bağlantı noktası üzerinden otomatik olarak verilir)

Uyumlu yazılımlar:

  • Communicator - Dizi ve merkezi inverterlerin izlenmesi
  • Installer - Dizi inverterlerin yönetimi ve denetimi
  • CVI Central - Merkezi inverterlerin yönetimi ve denetimi
  • Stringcomb Installer - Dizi birleştirici yönetim ve izleme
  • Manager - Yapılandırma ve izleme yazılımı

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

İlgili linkler

Loading documents

ABB Web Yayınları