Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Bu sayfayı görmek için

PVI-5000/6000-TL-OUTD (EMEA & APAC)

NOT: Ürün artık mevcut değil.

Konut ve küçük ticari FV kurulumlar için tasarlanan bu inverter, 5 kW ve 25 kW arasında güç ihtiyacı bulunan yerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün gamında belirli bir alanı dolduruyor.

İnverter, genel faydaların tümüne sahiptir; bağımsız MPPT ile iki diziyi işleyen çift giriş bölümü, gerçek zamanlı güç izleme ve enerji toplama için yüksek hızlı ve hassas MPPT algoritması ve %97’ye varan yüksek verimlilikli çalışma için transformatörsüz tasarım bunlardan bazılarıdır. Geniş giriş gerilimi aralığı, inverteri azaltılmış dizi uzunluğa sahip düşük güç tesisleri için uygun hale getirir. Bu dış mekan inverteri, en sert çevre koşullarına dayanacak şekilde tamamen kapalı bir ünite olarak tasarlanmıştır.

Öne çıkanlar

  • Tek fazlı çıkış
  • Transformatorsüz topoloji
  • Her inverter, sahada seçilebilen özel şebeke kodlarına ayarlanır.
  • Bağımsız MPP izleme özelliğine sahip çift giriş bölümü, farklı yönlerde yönlendirilen iki alt dizi grubunun optimum enerji toplamasına olanak tanır.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

İlgili linkler

Loading documents

ABB Web Yayınları