Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Bu sayfayı görmek için

VSN730 System Monitor

NOT: Ürün artık mevcut değil.

System Monitor, küçük ve orta ölçekli ticari uygulamalar için ideal bir dizi temel özellik sunan Plant Manager’in “hafif” bir versiyonudur. Dâhili Data Logger Commercial, on taneye kadar ABB dizi inverter ve bir hava istasyonu için izleme yapabilir ve veri yönetimi sağlayabilir.

System Monitor, kendi güç kaynağı ve haberleşme hattı koruması olan, bir dış mekan muhafazasında bulunan kaydedici ve ağ geçidine sahip en uygun maliyetli anahtar teslim çözümdür. Data Logger Commercial, bir ABB hava durumu istasyonunu izlemenin yanı sıra, protokol veya modbus üzerinden on taneye kadar ABB inverterini de izleyebilir.

Öne çıkanlar

  • Boyalı, çelik NEMA 4/IP65 muhafaza içerisinde
  • 85VAC - 305VAC / 24 VDC, 1A güç kaynağı
  • 10 ABB dizi inverter ve VSN800 hava istasyonunu destekler
  • RS-485 aşırı gerilim koruması
  • Kolay kurulum

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Related links

Loading documents

ABB Web Yayınları