Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Bu sayfayı görmek için

VSN750 Plant Manager

NOT: Ürün artık mevcut değil.

Plant Manager, geniş bir yelpazede ticari ve kamusal FV tesis uygulamaları için yüksek performanslı, müşteri tesisi veri toplama ve iletişim sistemidir. Kurulum kolaylığı özelliği, gelir sınıfı ölçümü ve operasyonel verilerin toplanması ve iletişimi seçenekleri ile birlikte, müşterilere çok çeşitli FV tesis tasarımlarının izleme ihtiyaçlarına uyacak esnek bir platform sunar. Dâhili Data Logger MAX, Plant Portfolio Manager’a izlenen verileri yollaması yanında, Modbus TCP SCADA arayüzü sağlayan ek işlevselliğe de sahiptir.

Plant Manager, inverterler, dizi birleştiriciler, sayaçlar, çevre sistemleri gibi çok tedarikçili sistem dengesi ekipmanı ile birlikte çalışılabilirliği de içerecek şekilde, enerji üretimini izlemek için gerekli tüm bileşenleri sağlayan birçok konfigürasyona sahiptir. ABB’nin Dizi veya Merkezi İnverterleri, Weather Station ve Plant Portfolio Manager web tabanlı yönetim çözümleri ile birlikte kullanılan Plant Manager, operasyon yönetimini basitleştirmeye yardımcı olur ve her türlü FV tesisin enerji üretimini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Plant Manager modellerinde bulunanlar:

  • İnverterler, sayaçlar ve diğer sensörler için veri günlüğü sağlamak üzere seri ve Ethernet portlu veri yönetim sistemi
  • Galvanik izolasyonlu RS-485 tekrarlayıcı
  • 24 VDC, 5A güç kaynağı
  • NEMA 4 / 4x muhafaza

Mevcut seçenekler arasında:

  • Gelir sınıfı sayacı
  • 3 port RS-485 “yıldız” tekrarlayıcı
  • GSM sınıf 12 GPRS hücre yönlendirici
  • 5 port RJ-45 10/100 Base-T Ethernet anahtarı
  • 4 port RJ-45 10/100 Base-T & 2 port 10/100 BaseFX fiber Ethernet anahtarı
  • Sadece güç kaynağı veya sadece sayaç olan seçenekler
  • Kaydedici ile sadece haberleşme seçenekleri

Öne çıkanlar

  • Galvanik izolasyonlu RS-485 tekrarlayıcı
  • 85VAC - 305VAC / 24 VDC, 1,25A güç kaynağı
  • NEMA 4 / IP65 muhafaza
  • Gelir sınıfı enerji ölçüm seçenekleri
  • Bakır, Fiber, Hücresel ve RS-485 haberleşme seçenekleri
  • Kolay kurulum

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

İlgili linkler

Loading documents

ABB Web Yayınları