技术数据-PCS6000中压变流器


 
变流器数据

变流器类型

全功率变流器
3电平, 4Q, VSI-NPC, 无熔断器设计

发电机功率范围

最高至12MW

冷却

水冷-闭环冷却单元

电气数据

变流器额定电压

3.3 kV, 4.16 kV

发电机侧电压

0 至 4.3 kV

网侧电压

0 至 4.3 kV

发电机侧额定频率

0 至 120 Hz
(其他发电机侧频率请咨询ABB)

网侧频率

50/60 Hz
变流器额定点的效率 approx. 98%
发电机侧 du/dt  < 1.5 kV / µs 

控制

控制器

ABB AC 800PEC

发电机侧控制

脉宽调制

网侧控制

优化的脉冲模式

现场总线接口  Profibus DP, Profinet IO, Modbus TCP, EtherCat, CANopen
Ethernet  对于Windows ,通过安装的 IPC 用软件工具对 服务和维护进行访问; VPN remote access ready 

环境限制

环境温度

运输 -25 to +70 oC
存储 -25 to +55 oC
操作 -10 to +45 oC

海拔

0 至 1000米

冷却水入口温度

最高至45 oC
(更高温度请咨询ABB)

防护等级

IP54 

产品标准

产品标准

CE (acc. 2014/35/EU, 2014/30/EU)
DNV-GL (acc. GL-IV-2:2012)
CGC (acc. CGC-R46022:2011)

质量保证体系

ISO 9001:2008

环境体系

ISO 14001:2004

职业健康安全体系 OHSAS 18001:2007 
技术信息如有变更,恕不另行通知。  

想了解更多产品和服务信息?

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language