Global site

智慧配电

打造安全可靠高效的数字化配网





配网负责将电能高效稳定地从变电站输出分配到各类用电侧,这需要不断提升配网的安全可靠性和配电效率。如今,风电、光伏等可再生能源的多端接入也给配网的稳定性造成威胁,因此建造数字配网、能源互联、智慧运维也是配网的重要使命。




解决方案

智慧配电 —— 数字化配电方案


打造安全可靠高效的数字配网

安全
在线式电力资产全面深入监测,主动式预测,全寿命周期的资产健康管理

智慧
云端管理,移动办公,40% 效率提升

可持续发展
比传统智能方案减少 15%

—> 数字化配电方案






经典配电方案

经典永流传,恒久远

安全可靠
强大的性能参数,多种高级保护功能

快速高效
广域连接,型号简单,设置便捷

降低成本
定制化产品,小型化开关

—> 经典配电方案






环保气体柜方案

开创电网绿色低碳的新时代

绿色环保
无 SF6,采用干燥空气为绝缘介质

经济紧凑
气体回收无需任何投资,全绝缘全密封结构,优化电场设计,结构紧凑

灵活智能
模块化设计,气室任意组合灵活扩展,实现健康状态实时感知

—> 环保气体柜方案






箱式变电站

UniPack-C Spica 6NS-GRC 外壳的预装式变电站

坚固耐候
高强度,耐候性,自支撑结构,耐腐蚀

低成本
重量轻,运输及安装成本低

自动化
模块化设计,可为设备和应用需要提供任何布局

—> 箱式变电站方案






户外解决方案 —— 多频导纳接地保护

多频导纳技术可以与智能馈线自动化方案融合,实现单相接地故障的准确检测、隔离和恢复功能

可靠
99% 故障检测率/节约:集成设计,更少的设备投资

高效
简单快速的系统工程和维护,减少人力成本

—> 户外解决方案-多频导纳接地保护






户外解决方案 —— 柱上断路器

提高配网户外供电的安全性和可靠性,实现配网自动化管理

安全可靠
ABB SF6 和真空开断技术、弹簧永磁操动机构可以提高配网户外供电的安全性及可靠性

自动化
专为中国配网开发设计了高度智能化的开关,可以实现配网自动化管理

—> 户外解决方案-柱上断路器






电缆分支箱方案

FastLine 熔断器式隔离开关(条形)为模块化户外电缆分支箱系统(CDC)

更高效
模块化设计,插入式系统,安装快速简单

高安全
母排和进出线模块防护等级 IP20,开关接地盒可将检修线路可靠接地,保障人身安全

省时间
可带电更换开关模块,缩短断电时间

—> 电缆分支箱方案






低压无功补偿方案

提高低压配电网的稳定性,减少电网损耗,构建安全、高效、绿色的配电网

安全
ABB 采用 RCY 分相无功补偿,方案可以提高低压配电网的稳定性,减少电网损耗

高效
创新的 SVG 快速无功补偿技术,精准的功率因数控制

—> 低压无功补偿方案






电能计量方案

精准计量,高安全的用电,智能化的电能计量

高精准
低电阻使计量更精准

更安全
安全可靠的漏电保护和过电流保护,可以防止电气事故发生

智能化
断路器可配置通讯模块等智能化附件

—> 电能计量方案


相关产品
配电箱





电力安装产品方案

实现高质量的电气连接

高效
快速便捷的安装方式,省时省工

可靠
高质量的电气连接,防止电气事故发生

耐用
适应不同使用环境,使用寿命长

—> 电力安装产品方案






防雷接地方案

提供专业、高效、安全的防雷接地综合防护解决方案

综合防雷
完全覆盖从防雷接地到浪涌抑制

经久耐用
耐腐蚀,寿命长,维护成本低

快速交付
FurseWELD 热熔焊使施工简单便捷,缩短工期

—>防雷接地方案