ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
顺应能源革命和数字变革的融合发展趋势,推动建设世界一流能源互联网,打造坚强的数字电力网和电力物联网,数字化变电是其重要的环节,更多创新的数字化技术应用于电网变配电中。ABB AbilityTM 开创的数字化解决方案采用 AI、云计算、大数据、5G 等多项新型信息技术,结合耕耘全球百年电力市场的工程经验,建立了各种科学的电力模型和先进的算法,拥有系列化互联互通的电力产品,完整的变电站数字化解决方案,可以建造满足数字电网和电力物联网的智慧变电站。
智慧变电 —— 数字化变电方案
数字电网和电力物联网结合的智慧变电站
移动接入 通过我们基于云的Saas,可以在任何地方使用手机访问平台获取信息 算法分析 利用我们成熟的算法分析进行状态监测和能源监测 智能互联 通过安全网络分级管理,结合行业标准的信息运营技术(IT/OT)实现可扩展性及可靠性 —> 数字化变电方案
经典变电方案
ABB 经典变电方案完全覆盖 12 kV、24 kV、40.5 kV 电压等级,方案主要应用于变电站、开关站、配电房和台区
本土化 ABB全球同步的技术,生产技术及质量控制和方案实现本土化创新 更可靠 ABB原装真空泡和 SF6 技术,机构操作稳定可靠,确保电网安全运行 更节约 体积更小,节省土地建设;很少维护,降低运维成本 —> 经典变电方案
相关产品 ConVac 真空接触器 VD4 真空断路器 ProSwitch GSec 型 SF6 气体绝缘三工位负荷开关
UniGear ZS1 空气绝缘金属封闭开关设备 UniGear ZS3.2 空气绝缘金属封闭开关设备 UniSec 空气绝缘二次开关柜
ZX0.2 气体绝缘金属封闭开关设备和控制设备 ZX2 气体绝缘金属封闭开关设备和控制设备 SafeRing/SafePlus 12/24 kV 气体绝缘环网柜和紧凑型开关柜
环保气体柜方案
迈向绿色,高质量的未来
环保 生态环保,全球变暖潜能值(GWP)<1 安全 避免因 SF6 泄漏聚集在封闭空间而可能导致的窒息危险 节约 紧凑且无需 SF6 检测装置 —> 环保气体柜方案
相关产品 PrimeGear ZX0 气体绝缘金属封闭开关设备和控制设备 ZX2 AirPlus 气体绝缘金属封闭开关设备和控制设备
直流变电站方案
柔性直流配电网的建设成为城市配网的重要发展方向
创新发展 直流磁吹弧技术,多断点设计,极间同步性好,额定电流插块,快速扩容 专业领先 直流专用电子脱扣保护单元,浪涌保护,电压监测,绝缘监视,选择性保护等功能 产品全面 全系列直流专用产品,附件齐全标准通用 —> 直流变电站方案
相关产品 CM-IWX 系列不接地供电系统绝缘监视继电器 OTDC系列隔离开关
不间断电源
ABB UPS 为电力系统安全可靠运行保驾护航
小型化大容量 满足数据中心不同拓扑需求,通过数字化实现预测性维护 智能化运维 转换效率高,模块化 DPA 架构,效率高达 97.4% 灵活的扩展性 模块化的架构可以按需部署容量 —> 不间断电源
相关产品 PowerValue 11T TLC 单相不间断电源
直流屏方案
保障坚强的直流电源系统智慧管理
更智能 采用 ABB AbilityTM 数字方案实现智慧运维 高可靠 高性能的直流专用断路器,全面的直流保护 更紧凑 创新的多回路电流测量系统,节省空间,更灵活 —> 直流屏方案
相关产品 II 级电涌保护器 TruONE® 自动转换开关
弧光保护方案
主动防护、极速保护、保护范围宽、安装便捷
高安全 提高电网安全可靠性 更持久 提高供电持续性和供电效率 低成本 降低人员设备和停电损失 —> 弧光保护方案
相关产品 TVOC-2 弧光监测器 UFES 快速灭弧系统