Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Światłowodowy czujnik pomiaru prądu FOCS

Fibre-optic current sensor (FOCS)

 

Do pomiaru prądu stałego o dużym natężeniu

Cechami charakteryzującymi tę innowację technologiczną są prostota i elastyczność. W oparciu o zjawisko magnetooptyczne (efekt Faradaya) w jednostronnie zakończonym światłowodzie poprowadzonym wokół przewodnika prądu, czujnik FOCS może dokonać pomiaru jedno- lub dwukierunkowego przepływu prądu stałego o natężeniu do 500 kA z dokładnością do 0,1% wartości mierzonej.

Kluczowe cechy produktu:

  • Niewielkie rozmiary przekładają się na szybki i łatwy montaż, instalację i transport
  • Odporne na zakłócenia elektromagnetyczne wynikające z pomiaru optycznego (nie jest konieczne centrowanie magnetyczne, analiza oszynowania) i efekty nasycenia zmniejszające dokładność
  • Znaczna dokładność na poziomie 0,1% wartości mierzonej umożliwia dokładne wyliczenie wydajności zakładu
  • Nie są niezbędne żadne specjalne struktury mające na celu obudowanie i ochronę czujnika
  • Światłowodowy pomiar prądu izoluje galwanicznie system i ma niskie zużycie energii

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Kanały RSS