Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zastosowania czujnika FOCS i korzyści z jego stosowania

Czujniki znajdują zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie niezbędny jest pomiar dużego natężenia prądu stałego, np. w przypadku pieców do topienia aluminium, pieców łukowych prądu stałego, pieców do wytapiania magnezu i innych.

W zakładach, w których wykorzystywane są tego rodzaju piece, niezbędny jest precyzyjny i dokładny pomiar prądu do celów wykonywania obliczeń z zakresu wydajności, sterowania i pomiaru. Z racji pomiaru światłowodowego i w pełni cyfrowego procesu przetwarzania sygnałów, korzyści ze stosowania naszych czujników przewyższają te, które wiążą się ze stosowaniem podobnych urządzeń do pomiaru prądu stałego działających w oparciu o efekt Halla.

Korzyści ze stosowania czujników FOCS:

  • Duża dokładność
  • Szerokie pasmo przenoszenia: wykrywanie tętnień prądu i stanów przejściowych
  • Szeroki zakres temperatur
  • W pełni cyfrowe przetwarzanie
  • Możliwy pomiar jedno- i dwukierunkowego przepływu prądu
  • Natychmiastowe wyłączenie przetężeniowe lub czasowo zależne wyłączenie przetężeniowe na życzenie
  • Natychmiastowe wyłączenie od prądu wstecznego (na życzenie)
  • Analogowe i cyfrowe sygnały wyjściowe
  • Łatwa instalacja i dopasowanie kształtu głowicy czujnika
  • Mały rozmiar i ciężar
  • Brak konieczności magnetycznego centrowania
  • Brak problemu magnetycznego przeciążenia
  • Odporność na uderzenia i wibracje
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Moduł elektroniczny w pełni odizolowany od szyn prądowych
  • Dielektryczna głowica czujnika
  • Niski pobór mocy
  • Ograniczona liczba niezbędnych czynności konserwacyjnych

Kanały RSS